Solenoidová cievka, BV230A, Kábel, 1 m, Napájacie napätie [V] AC: 230, Multi balenie
018Z6122
Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] AC: 230, Klasifikácia IP krytia: IP65
018Z6122
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 40.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Elektrický konektor | 3 kábel s jadrom |
| Farba | Čierny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kompatibilita | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil BV230A 230V 50Hz 1m cable ATEX |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEX - kategória 3 - Zóna 2UA |
| Predajný text ATEX | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Prierez vodiča [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príkon [W] | 11.0 W |
| Pripojenie cievky | Kábel |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Solenoid coils |
| Štandardné elektrické pripojenie | ATEX 94/9/EF ZÓNA 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | BV230A |
| Typové označenie | BV230A |
| Upevnenie cievky | Skrutka na prsty |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.392 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.35 Kilogram |
| Objem | 0.897 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |