Solenoidová cievka, BL024D, Kábel, Napájacie napätie [V] DC: 24, Multi balenie
018Z0291
Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] DC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP65
018Z0291
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 2.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 78.74 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 4 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ESIC ASS`Y 4-20 MA WITH COIL |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 24.00 V |
| Názov programu súčastí | EV260B |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 01 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie cievky | Kábel |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Spotreba energie [W] DC | 23.0 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | BL024D |
| Typové označenie | BL024D |
| Upevnenie cievky | Matica a hlavička |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.782 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.757 Kilogram |
| Objem | 1.688 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423030132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |