Solenoidová cievka, BK024D, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 24, Multi balenie
018Z6987
Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP00
018Z6987
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradného dielu | 018Z6987 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Terminálová (pripájacia) skrinka |
| Elektrický konektor | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 0 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | COIL24V DC 1 20W W. BOX FOR EVSIM +PACK |
| Množstvo po formátoch balenia | 25 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 24.00 V |
| Názov programu súčastí | EV260B |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Priemer kábla [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Priemer kábla [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Prierez vodiča [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie cievky | Pripojovacia skrinka |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Solenoid coils |
| Spotreba energie [W] DC | 23.0 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ cievky | I |
| Typ výrobku | BK024D |
| Typové označenie | BK024D |
| Upevnenie cievky | Matica a hlavička |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.656 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.623 Kilogram |
| Objem | 0.52 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423056323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |