Danfoss logo
BN High performance coil

Solenoidová cievka, BH230CS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 230, Multi balenie

018F7301

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 230, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F7301
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieBez vlhkosti
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
Elektrický konektorVstup kábla upevnený skrutkami
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP67
Komentáre k elektrickému pripojeniuS usmerňovačom
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCOIL230V 50/60HZ 20W WITH BOX RETIFIED
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]230 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV250BEV251B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Pripojenie cievkyRozvodná skriňa s usmerňovačom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz22.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz22.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]24.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]24.0 VA
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max]10 % RH
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min]-10 % RH
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuBH230CS
Typové označenieBH230CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.684 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.64 Kilogram
Objem0.854 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423182435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm