Danfoss logo
BA high performance coil

Solenoidová cievka, BC230C, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Multi balenie

042N7518

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description220/230V50/60HZ11W DIN SPADE + PACK EVRF
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V]220 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]220 V
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobku042N7518
Spotreba energie [W] 50 Hz12.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz9.5 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]25.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]19.0 VA
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuBC230C
Typové označenieBC230C
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.176 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.163 Kilogram
Objem0.12 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422030782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm