Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Solenoidová cievka, AZ012DS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] DC: 12, Priemyselný balík

042N8616

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] DC: 12, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu042N7616
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaPriemyselný balík
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC I/P 40
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Napájacie napätie [V] DC12.00 V
Názov programu súčastíEV220SEV220T
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Spotreba energie [W] DC6.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyUL 429
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuAZ012DS
Typové označenieAZ012DS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.125 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.116 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.092 Liter
EAN/UPC5702424593667