Danfoss logo
BA high performance coil

Solenoidová cievka, BA220B, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 220, Priemyselný balík

042N8523

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 220, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]60 Hz
Identický produkt042N7523
Klasifikácia IP krytiaIP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BA220B 220V 60Hz I/P 50
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] AC220 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]220 V
Názov programu súčastíEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 60 Hz11.0 W
Spotreba energie 60 Hz [VA]21.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBA220B
Typové označenieBA220B
Upevnenie cievkyMatica a hlavička
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm
Zahrnuté súčastiMaticaPatentný upínací prvok

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.162 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.152 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.24 Liter
EAN/UPC5702423029174