Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Solenoidová cievka, BB230C, DIN plochý, Priemyselný balík

042N8432

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu042N7432
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Identický produkt042N7432
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V]220 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]220 V
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz16.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz14.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]31.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]24.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBB230C
Typové označenieBB230C
Upevnenie cievkyMatica a hlavička
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.266 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.256 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700