Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Solenoidová cievka, AZ120CS, DIN plochý, Priemyselný balík

042N8202

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Identický produkt042N4202
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]115 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]120 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]110 V
Názov programu súčastíEV220S
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčeniecURus
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Spotreba energie [W] 50 Hz8.5 W
Spotreba energie [W] 60 Hz7.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]16.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]14.0 VA
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuAZ120CS
Typové označenieAZ120CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.112 Kilogram
Objem0.15 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428053952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm