Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Solenoidová cievka, AS240CS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 240, Multi balenie

042N7602

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 240, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu042N7602
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil AS240CS 240V 50/60Hz
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC240 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Názov programu súčastíEV220S
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUA
Použité pre produktEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuEVR 10-22 (NO)
Spotreba energie [W] 50 Hz6.5 W
Spotreba energie [W] 60 Hz5.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]13.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]10.0 VA
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max]10 % RH
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min]-15 % RH
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuAS240CS
Typové označenieAS240CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.124 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.11 Kilogram
Objem0.089 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm