Solenoidová cievka, BA400A, DIN plochý, Multi balenie
042N7504
Elektrické pripojenie: DIN plochý, Klasifikácia IP krytia: IP00
042N7504
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | DIN plochý |
| Elektrický konektor | 3 x ploché |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | CIVKA BA 380/400V 50HZ 9W DIN SPADE + PA |
| Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 400 V |
| Napájacie napätie 50 Hz min. [V] | 380 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 440 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Pripojenie cievky | DIN plochý |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 104 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Solenoid coils |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Spotreba energie 50 Hz [VA] | 22.0 VA |
| Spotreba energie 60 Hz [VA] | 23.0 VA |
| Štandardná konštrukcia cievky | VDE 0580 |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max] | 6 % RH |
| Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min] | -15 % RH |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | BA400A |
| Typové označenie | BA400A |
| Upevnenie cievky | Matica a hlavička |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Zahrnuté súčasti | MaticaPatentný upínací prvok |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.168 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.155 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702423021895 |