Danfoss logo
AM Compact coil

Solenoidová cievka, AP024B, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 24, Multi balenie

042N4293

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]24 V
Názov programu súčastíEV210AEV220AEV310A
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUAcURus
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Spotreba energie [W] 60 Hz5.0 W
Spotreba energie 60 Hz [VA]11.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max]10 % RH
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min]-10 % RH
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuAP024B
Typové označenieAP024B
Upevnenie cievkySkrutka na prsty
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.115 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.104 Kilogram
Objem0.09 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm