Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Solenoidová cievka, AZ230CS, DIN plochý, Multi balenie

042N4206

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu042N4206
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]230 V
Názov programu súčastíAxium valve
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Pripojenie cievkyDIN plochý
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Spotreba energie [W] 50 Hz2.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz1.7 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]3.8 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]3.0 VA
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuAZ230CS
Typové označenieAZ230CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.11 Kilogram
Objem0.089 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm