Solenoidová cievka, AZ120CS, DIN plochý, Multi balenie
042N4202
Elektrické pripojenie: DIN plochý, Klasifikácia IP krytia: IP00
042N4202
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | DIN plochý |
| Elektrický konektor | 3 x ploché |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Kompatibilita | EN 60730-1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 115 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 120 V |
| Napájacie napätie 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Názov programu súčastí | EV220S |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | MH29671 |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | cURus |
| Pripojenie cievky | DIN plochý |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EVR 10-22 (NO) |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 8.5 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Spotreba energie 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Spotreba energie 60 Hz [VA] | 14.0 VA |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | AZ120CS |
| Typové označenie | AZ120CS |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 9 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.122 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.112 Kilogram |
| Objem | 0.087 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |