Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Solenoidová cievka, AZ240CS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 208 - 240, Multi balenie

042N4201

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 208 - 240, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu042N4201
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil AZ240CS 230/208-240V 50/60Hz
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]208 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]208 V
Názov programu súčastíEV220S
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUAcURus
Pripojenie cievkyDIN plochý
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia názov výrobkuEVR 10-22 (NO)
Spotreba energie [W] 50 Hz8.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz7.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]4.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]14.0 VA
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuAZ240CS
Typové označenieAZ240CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.11 Kilogram
Objem0.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428074551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm