Solenoidová cievka, AP036D, Priemyselný balík
042N2208
Klasifikácia IP krytia: IP00
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
042N2208
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba | Čierny |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 042N4159 |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | COIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112 |
| Množstvo po formátoch balenia | 112 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 36.00 V |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Príkon [W] | 7.0 W |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie cievky | DIN plochý |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | AP036D |
| Typové označenie | Cievka pre elektromagnetický ventil |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 9 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.12 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.12 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.138 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424586072 |