Danfoss logo
AM Compact coil

Solenoidová cievka, AM024D, DIN plochý, Napájacie napätie [V] DC: 24, Multi balenie

042N0843

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] DC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCivka AM 24VDC 9,5W
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov programu súčastíEV210AEV220AEV310A
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] DC9.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuAM024D
Typové označenieAM024D
Upevnenie cievkySkrutka na prsty
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.111 Kilogram
Objem0.084 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm