Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Solenoidová cievka, BN024D, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 24, Multi balenie

018Z6964

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018Z6964
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
Elektrický konektorVstup kábla upevnený skrutkami
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoilL24V DC 1 14W W. BOX + PACKING
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia25 pc
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Priemer kábla [mm] [Max]11.0 mm
Priemer kábla [mm] [Min]6.0 mm
Prierez vodiča [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Pripojenie cievkyPripojovacia skrinka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] DC14.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBN024D
Typové označenieBN024D
Upevnenie cievkyMatica a hlavička
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.574 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.537 Kilogram
Objem0.552 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm