Danfoss logo
BO solenoid coil

Solenoidová cievka, BO024C, Kábel, 5 m, Napájacie napätie [V] AC: 24, Multi balenie

018Z6595

Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP67
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]5.000 m
Dĺžka kábla [palce]196.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Elektrický konektor3 kábel s jadrom
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP67
Klasifikácia krytia Nema (~)6
Komentáre k elektrickému pripojeniuZemniace zapojenie > 4 mm2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil 24V 50/60HZ 10W + pack ATEX
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]24 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]24 V
Názov programu súčastíEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEX - Cat. 2 - Zone 1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Predajný text ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Prierez vodiča [mm2]3 x 0.75 mm2
Pripojenie cievkyKábel
Pripojenie uzemneniaVonkajší terminálGreen/yellow wire
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz10.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz10.0 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBO024C
Typové označenieBO024C
Upevnenie cievkySkrutka na prsty
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Zahrnuté súčastisúprava tesnení IP67

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.026 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.795 Kilogram
Objem1.986 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423039890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm