Solenoidová cievka, BO110C, Kábel, 5 m, Napájacie napätie [V] AC: 110, Multi balenie
018Z6593
Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] AC: 110, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP67
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6593
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 5.000 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 196.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Kábel |
| Elektrický konektor | 3 kábel s jadrom |
| Farba | Čierny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 6 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Zemniace zapojenie > 4 mm2 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil 110V 50/60HZ 10W + pack ATEX |
| Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 110 V |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 110 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 110 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Predajný text ATEX | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Prierez vodiča [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Pripojenie cievky | Kábel |
| Pripojenie uzemnenia | Vonkajší terminálGreen/yellow wire |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 140 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Solenoid coils |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 10.0 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | BO110C |
| Typové označenie | BO110C |
| Upevnenie cievky | Skrutka na prsty |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Zahrnuté súčasti | súprava tesnení IP67 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.988 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.795 Kilogram |
| Objem | 2.003 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423040018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |