Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoidová cievka, BG230AS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Priemyselný balík

018F8801

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F6801
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
Elektrický konektorVstup kábla upevnený skrutkami
FarbaModrý
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50 Hz
Identický produkt018F6801
Klasifikácia IP krytiaIP67
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V]220 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Priemer kábla [mm] [Max]11.0 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer kábla [mm] [Min]6.0 mm
Prierez vodiča [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Pripojenie cievkyPripojovacia skrinka
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]175 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotr. energie duálne 50 Hz [W]13.0 W
Spotreba energie [W] 50 Hz15.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]28.0 VA
Spotreba energie Dual 50 Hz [VA]0 mW
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuBG230AS
Typové označenieBG230AS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.508 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.474 Kilogram
Objem0.94 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm