Danfoss logo
High performance coil

Solenoidová cievka, BY240CS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 208 - 240, Multi balenie

018F7658

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 208 - 240, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F7658
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1UL 429
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]208 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]208 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUAcURus
Označenie CEYes
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz16.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz14.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]32.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]28.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBY240CS
Typové označenieBY240CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.276 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.268 Kilogram
Objem0.264 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428041256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm