Solenoidová cievka, BE110DS, Multi balenie
018F6980
Klasifikácia IP krytia: IP00, Formát balenia: Multi balenie
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradného dielu | 018F6980 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrický konektor | 3 x ploché |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Kompatibilita | EN 60730-1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 110.00 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACLLC CDC TYSK |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 18.0 W |
| Pripojenie cievky | DIN plochý |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Spotreba energie [W] DC | 18.0 W |
| Štandardná konštrukcia cievky | VDE 0580 |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | BE110DS |
| Typové označenie | BE110DS |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.297 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.279 Kilogram |
| Objem | 0.228 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |