Danfoss logo
BG coil - connection box

Solenoidová cievka, BG220DS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 220, Multi balenie

018F6881

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 220, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F6881
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
Elektrický konektorVstup kábla upevnený skrutkami
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
KompatibilitaEN 60730-1
Konštrukcia rámuRám: dlhá konštrukcia pre vyšší tlak (II)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCOIL 220V 20W DC 2 WITH BOX + PACKING
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] DC220.00 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Príkon [W]20.0 W
Pripojenie cievkyPripojovacia skrinka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] DC20.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ cievkyII
Typ výrobkuBG220DS
Typové označenieBG220DS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.576 Kilogram
Objem0.565 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428026314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm