Solenoidová cievka, BG110DS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 110, Multi balenie
018F6860
Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 110, Klasifikácia IP krytia: IP67
018F6860
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradného dielu | 018F6860 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Terminálová (pripájacia) skrinka |
| Elektrický konektor | Vstup kábla upevnený skrutkami |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kompatibilita | EN 60730-1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | COIL110V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING |
| Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 110.00 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Pripojenie cievky | Pripojovacia skrinka |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Solenoid coils |
| Spotreba energie [W] DC | 16.0 W |
| Štandardná konštrukcia cievky | VDE 0580 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ cievky | I |
| Typ výrobku | BG110DS |
| Typové označenie | BG110DS |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.582 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.552 Kilogram |
| Objem | 0.54 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428026284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |