Danfoss logo
BN High performance coil

Solenoidová cievka, BN240CS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Multi balenie

018F6821

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F6821
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
Elektrický konektorVstup kábla upevnený skrutkami
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP67
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCOIL220/230V50HZ 9,5W CENTRE SCREW+PACK
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V]220 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Priemer kábla [mm] [Max]11.0 mm
Priemer kábla [mm] [Min]6.0 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prierez vodiča [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Pripojenie cievkyPripojovacia skrinka
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]175 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz12.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz12.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]23.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]21.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBN240CS
Typové označenieBN240CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.561 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.537 Kilogram
Objem0.424 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428171182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm