Danfoss logo
EEC electronic coil controller

Solenoidová cievka, BE240CS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 208 - 240, Multi balenie

018F6783

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 208 - 240, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F6783
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP67
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BE240CS 208-240V 50/60Hz
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]208 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V]208 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]208 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Použité pre produktAKV10, AKVH10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]130 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-13 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Spotreba energie [W] 50 Hz4.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz4.0 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuBE240CS
Typové označenieBE240CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.386 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.371 Kilogram
Objem0.417 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm