Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Solenoidová cievka, BE230DS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 230, Multi balenie

018F6781

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] DC: 230, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F6991
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
Elektrický konektorVstup kábla upevnený skrutkami
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt018F8781
Klasifikácia IP krytiaIP67
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCOIL 230V DC AKV WITH BOX+EMB SNAP LOCK
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Napájacie napätie [V] DC230.00 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Použité pre produktAKV
Priemer kábla [mm] [Max]11.0 mm
Priemer kábla [mm] [Min]6.0 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prierez vodiča [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Pripojenie cievkyPripojovacia skrinka
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Spotreba energie [W] DC18.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBE230DS
Typové označenieBE230DS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.338 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.313 Kilogram
Objem0.304 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428022941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm