Solenoidová cievka, BE200CS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 200, Multi balenie
018F6733
Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 200, Klasifikácia IP krytia: IP67
018F6733
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradného dielu | 018F6194 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Terminálová (pripájacia) skrinka |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kompatibilita | EN 60730-1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil BE200CS 200V 50/60Hz Box |
| Menovité pracovné hodnoty | Priebežne |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 200 V |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 200 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 200 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEACUA |
| Označenie CE | Yes |
| Priemer kábla [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Priemer kábla [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Prierez vodiča [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie cievky | Pripojovacia skrinka |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Solenoid coils |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 12.0 W |
| Spotreba energie 50 Hz [VA] | 25.0 VA |
| Spotreba energie 60 Hz [VA] | 20.0 VA |
| Štandardná konštrukcia cievky | VDE 0580 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | BE200CS |
| Typové označenie | BE200CS |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 13.5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.334 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.303 Kilogram |
| Objem | 0.318 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |