Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Solenoidová cievka, BE440AS, Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 420 - 440, Multi balenie

018F6704

Elektrické pripojenie: Terminálová (pripájacia) skrinka, Napájacie napätie [V] AC: 420 - 440, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP67
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F6179
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieTerminálová (pripájacia) skrinka
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP67
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BE440AS 420-440V 50Hz Box
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]440 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]420 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]440 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V]420 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Priemer kábla [mm] [Max]11.0 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer kábla [mm] [Min]6.0 mm
Prierez vodiča [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Pripojenie cievkyPripojovacia skrinka
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]175 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Spotreba energie [W] 50 Hz11.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]20.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBE440AS
Typové označenieBE440AS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.32 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.295 Kilogram
Objem0.318 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428023023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm