Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Solenoidová cievka, BF230DS, Kábel, 4 m, Napájacie napätie [V] DC: 230, Multi balenie

018F6278

Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] DC: 230, Klasifikácia IP krytia: IP67
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F6278
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]4.000 m
Dĺžka kábla [palce]160.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Elektrický konektor3 kábel s jadrom
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP67
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 4m Cable
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] DC230.00 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieLLC CDC TYSK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer kábla [mm]6.6 mm
Prierez vodiča [mm2]3 x 0.75 mm2
Príkon [W]18.0 W
Pripojenie cievkyKábel
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBF230DS
Typové označenieBF230DS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
Veľkosť aktuátora13.5 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.594 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.479 Kilogram
Objem3.32 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm