Danfoss logo
Solenoidová cievka, BF230AS, Kábel, 1.5 m, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Multi balenie-product-details

Solenoidová cievka, BF230AS, Kábel, 1.5 m, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Multi balenie

018F6274

Elektrické pripojenie: Kábel, Napájacie napätie [V] AC: 220 - 230, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Dĺžka kábla [palce]60.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKábel
Elektrický konektor3 kábel s jadrom
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP67
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1.5m Cable
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]230 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V]220 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUA
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer kábla [mm]6.6 mm
Prierez vodiča [mm2]3 x 0.75 mm2
Pripojenie cievkyKábel
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]80 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]175 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz12.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]21.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBF230AS
Typové označenieBF230AS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.444 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.371 Kilogram
Objem1.995 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162164990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm