Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Solenoidová cievka, BE200CS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 200, Multi balenie

018F6081

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 200, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F6081
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaEN 60730-1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz
Menovité pracovné hodnotyPriebežne
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] AC200 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]200 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]200 V
Názov programu súčastíEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Príkon [W]10.0 W
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 50 Hz10.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz10.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBE200CS
Typové označenieBE200CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.282 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.264 Kilogram
Objem0.264 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423163021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm