Danfoss logo
BQ Steam coil

Solenoidová cievka, BQ220BS, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 220, Multi balenie

018F4520

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 220, Klasifikácia IP krytia: IP65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F4520
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP65
Klasifikácia krytia Nema (~)4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCivka 230V/50 Hz, VAC. 10 W
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] AC220 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]220 V
Názov programu súčastíEV215BEV225BEV245B
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
PoužitieSteam applications
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]100 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]104 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia názov výrobkuSolenoid coils
Spotreba energie [W] 60 Hz12.0 W
Spotreba energie 60 Hz [VA]19.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyVDE 0580
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max]6 % RH
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min]-15 % RH
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBQ220BS
Typové označenieBQ220BS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.264 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.175 Kilogram
Objem0.271 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428457217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm