Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Solenoidová cievka, BJ240BS, Rozvodná skriňa, 0.2 m, Napájacie napätie [V] AC: 240, Multi balenie

018F4134

Elektrické pripojenie: Rozvodná skriňa, Napájacie napätie [V] AC: 240, Frekvencia [Hz]: 60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP30
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F4134
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.200 m
Dĺžka kábla [palce]8.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRozvodná skriňa
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)2
Komentáre k elektrickému pripojeniuPrívod
KompatibilitaUL 429
Konštrukcia rámuVonkajší kovový rám
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
Množstvo po formátoch balenia35 pc
Napájacie napätie [V] AC240 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]240 V
Názov programu súčastíEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USALLC CDC TYSK
Pripojenie cievkyRozvodná skriňa
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Spotreba energie [W] 60 Hz16.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyUL 429
Štandardné elektrické pripojenieUL50E TRIEDA 2
Stupeň znečistenia3
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBJ240BS
Typové označenieBJ240BS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
Veľkosť aktuátora13.5 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.392 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.39 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.295 Liter
EAN/UPC5702428890724