Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Solenoidová cievka, BX208BS, Rozbočovač vedenia, 2.5 m, Napájacie napätie [V] AC: 208, Multi balenie

018F4133

Solenoidová cievka, Typ výrobku: BX208BS, Napájacie napätie [V] AC: 208, Klasifikácia IP krytia: IP54, Dĺžka kábla [m]: 2.5, Pripojenie cievky: 1/2 v rozbočovači vedenia, Veľkosť aktuátora: 13.5 mm
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F4133
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]2.500 m
Dĺžka kábla [palce]98.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRozbočovač vedenia
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP54
Klasifikácia krytia Nema (~)4
Komentáre k elektrickému pripojeniuPrívod
KompatibilitaUL 429
Konštrukcia rámuVonkajší kovový rám
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC208 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]208 V
Názov programu súčastíEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USALLC CDC TYSK
Pripojenie cievky1/2 v rozbočovači vedenia
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Spotreba energie [W] 60 Hz16.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyUL 429
Štandardné elektrické pripojenieUL50E TRIEDA 4
Stupeň znečistenia3
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBX208BS
Typové označenieBX208BS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia½ in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.407 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.325 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.797 Liter
EAN/UPC5702428890717