Solenoidová cievka, BJ120BS, Rozvodná skriňa, 0.2 m, Napájacie napätie [V] AC: 120, Multi balenie
018F4130
Solenoidová cievka, Typ výrobku: BJ120BS, Napájacie napätie [V] AC: 120, Klasifikácia IP krytia: IP30, Dĺžka kábla [m]: 0.2, Pripojenie cievky: Rozvodná skriňa
018F4130
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradného dielu | 018F4130 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 0.200 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 8.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Rozvodná skriňa |
| Farba | Čierny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP30 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 2 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Prívod |
| Kompatibilita | UL 429 |
| Konštrukcia rámu | Vonkajší kovový rám |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box |
| Množstvo po formátoch balenia | 35 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 120 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 120 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | MH29671 |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USAUA |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie cievky | Rozvodná skriňa |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 16.0 W |
| Štandardná konštrukcia cievky | UL 429 |
| Štandardné elektrické pripojenie | UL50E TRIEDA 2 |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | BJ120BS |
| Typové označenie | BJ120BS |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.404 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.39 Kilogram |
| Objem | 0.295 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |