Solenoidová cievka, BX240CS, Rozbočovač vedenia, 2.5 m, Napájacie napätie [V] AC: 230, Multi balenie
018F4123
Elektrické pripojenie: Rozbočovač vedenia, Napájacie napätie [V] AC: 230, Klasifikácia IP krytia: IP54
018F4123
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradného dielu | 018F4123 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 2.500 m |
| Dĺžka kábla [palce] | 98.00 in |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | Rozbočovač vedenia |
| Farba | Čierny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP54 |
| Klasifikácia krytia Nema (~) | 4 |
| Komentáre k elektrickému pripojeniu | Prívod |
| Kompatibilita | UL 429 |
| Konštrukcia rámu | Vonkajší kovový rám |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil BX240CS 230/208-240V 50/60Hz 2.5m |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 230 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 240 V |
| Napájacie napätie 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Názov programu súčastí | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | MH29671 |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USAUA |
| Pripojenie cievky | 1/2 v rozbočovači vedenia |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. vlhkosť, podmienky | Bez kondenzácie |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 17.0 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Štandardná konštrukcia cievky | UL 429 |
| Štandardné elektrické pripojenie | UL50E TRIEDA 4 |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max] | 10 % RH |
| Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min] | -10 % RH |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda izolácie vinutia cievky | Trieda H podľa IEC 85 |
| Typ výrobku | BX240CS |
| Typové označenie | BX240CS |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | ½ in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.422 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.325 Kilogram |
| Objem | 0.825 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |