Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Solenoidová cievka, BX120CS, Rozbočovač vedenia, 1.8 m, Napájacie napätie [V] AC: 110, Multi balenie

018F4114

Elektrické pripojenie: Rozbočovač vedenia, Napájacie napätie [V] AC: 110, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F4114
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.800 m
Dĺžka kábla [palce]71.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRozbočovač vedenia
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP54
Klasifikácia krytia Nema (~)4
Komentáre k elektrickému pripojeniuPrívod
KompatibilitaUL 429
Konštrukcia rámuVonkajší kovový rám
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC110 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]110 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]120 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]110 V
Názov programu súčastíEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USALLC CDC TYSK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie cievky1/2 v rozbočovači vedenia
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Spotreba energie [W] 50 Hz16.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz15.0 W
Štandardná konštrukcia cievkyUL 429
Štandardné elektrické pripojenieUL50E TRIEDA 4
Stupeň znečistenia3
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBX120CS
Typové označenieBX120CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm
Veľkosť elektrického pripojenia½ in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.401 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.373 Kilogram
Objem0.825 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428840989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm