Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Solenoidová cievka, BJ120CS, Rozvodná skriňa, 0.2 m, Napájacie napätie [V] AC: 110, Multi balenie

018F4110

Elektrické pripojenie: Rozvodná skriňa, Napájacie napätie [V] AC: 110, Klasifikácia IP krytia: IP30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu018F4110
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.200 m
Dĺžka kábla [palce]8.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieRozvodná skriňa
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP30
Klasifikácia krytia Nema (~)2
Komentáre k elektrickému pripojeniuPrívod
KompatibilitaUL 429
Konštrukcia rámuVonkajší kovový rám
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil GP, 110v Junction box, Multi 35
Množstvo po formátoch balenia35 pc
Napájacie napätie [V] AC110 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]110 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]120 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]110 V
Názov programu súčastíEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USAUA
Pripojenie cievkyRozvodná skriňa
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]97 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]0 % RH
Rel. vlhkosť, podmienkyBez kondenzácie
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Spotreba energie [W] 50 Hz16.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz15.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]29.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]29.0 VA
Štandardná konštrukcia cievkyUL 429
Štandardné elektrické pripojenieUL50E TRIEDA 2
Stupeň znečistenia3
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Max]10 % RH
Tolerancia napájacieho napätia [%] [Min]-10 % RH
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda izolácie vinutia cievkyTrieda H podľa IEC 85
Typ výrobkuBJ120CS
Typové označenieBJ120CS
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora13.5 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.408 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.39 Kilogram
Objem0.3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428841146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm