Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Solenoidová cievka, AY024C, Napájacie napätie [V] AC: 24, Priemyselný balík

042N8236

Solenoidová cievka, Typ výrobku: AY024C, Napájacie napätie [V] AC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP00, Pripojenie cievky: US 0,25 palca plochý

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu042N4236
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieUS plochý
Elektrický konektor2 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaUL 429
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]24 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]24 V
Názov programu súčastíEV220S
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
OsvedčenieUAcURus
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie cievkyUS 0,25 palca plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Spotreba energie [W] 50 Hz8.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz8.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]16.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]16.0 VA
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuAY024C
Typové označenieAY024C
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia0,25 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.108 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.098 Kilogram
Objem0.156 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm