Solenoidová cievka, AY120C, US plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 120, Priemyselný balík
042N8233
Elektrické pripojenie: US plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 120, Klasifikácia IP krytia: IP00
042N8233
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Číslo náhradného dielu | 042N4233 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | US plochý |
| Elektrický konektor | 2 x ploché |
| Farba | Modrý |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Identický produkt | 042N4233 |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Kompatibilita | UL 429 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 120 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 110 V |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 120 V |
| Napájacie napätie 50 Hz min. [V] | 110 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 120 V |
| Napájacie napätie 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Názov programu súčastí | EV220S |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | MH29671 |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UAcURus |
| Pripojenie cievky | US 0,25 palca plochý |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 120 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 8.0 W |
| Spotreba energie 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Spotreba energie 60 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | AY120C |
| Typové označenie | AY120C |
| Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 9 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 0,25 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.107 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.099 Kilogram |
| Objem | 0.156 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |