Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Solenoidová cievka, AY120C, US plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 120, Multi balenie

042N4233

Elektrické pripojenie: US plochý, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 120, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Číslo náhradného dielu042N4233
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieUS plochý
Elektrický konektor2 x ploché
FarbaModrý
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Identický produkt042N8233
Klasifikácia IP krytiaIP00
KompatibilitaUL 429
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]120 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]110 V
Napájacie napätie 50 Hz max. [V]120 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V]110 V
Napájacie napätie 60 Hz max. [V]120 V
Napájacie napätie 60 Hz min. [V]110 V
Názov programu súčastíEV220S
Názov schvaľovacieho súboru ULMH29671
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieUAcURus
Pripojenie cievkyUS 0,25 palca plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]120 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
Spotreba energie [W] 50 Hz8.0 W
Spotreba energie [W] 60 Hz8.0 W
Spotreba energie 50 Hz [VA]16.0 VA
Spotreba energie 60 Hz [VA]16.0 VA
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuAY120C
Typové označenieAY120C
Upevnenie cievkySpona (príchytka)
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia0,25 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.106 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.096 Kilogram
Objem0.098 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm