Danfoss logo
AK Compact coil

Solenoidová cievka, AK024D, DIN plochý, Napájacie napätie [V] DC: 24, Multi balenie

042N0844

Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] DC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP00

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieDIN plochý
Elektrický konektor3 x ploché
FarbaČierny
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP00
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description24V DC 3W DIN SPADE+ PACK 9-32
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov výrobkuSolenoidová cievka
Obsah batérieNo
Pripojenie cievkyDIN plochý
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo solenoidovej cievky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Spotreba energie [W] DC3.5 W
Štandardné elektrické pripojenieEN175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuAK024D
Typové označenieAK024D
Upevnenie cievkySkrutka na prsty
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť aktuátora9 mm
Veľkosť elektrického pripojenia6.3 mm x 0.8 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.11 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.103 Kilogram
Objem0.093 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423049905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm