Solenoidová cievka, AB012C, DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 12, Multi balenie
042N0805
Elektrické pripojenie: DIN plochý, Napájacie napätie [V] AC: 12, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP00
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: AB, AB, AB
042N0805
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | DIN plochý |
| Elektrický konektor | 3 x ploché |
| Farba | Čierny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Klasifikácia IP krytia | IP00 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Coil AB012C 12V 50/60Hz Spade |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 12 V |
| Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 12 V |
| Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 12 V |
| Názov programu súčastí | EV210AEV220AEV310A |
| Názov výrobku | Solenoidová cievka |
| Obsah batérie | No |
| Príkon [W] | 4.5 W |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie cievky | DIN plochý |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 122 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Spotreba energie [W] 50 Hz | 4.5 W |
| Spotreba energie [W] 60 Hz | 4.5 W |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN175301-803 |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | AB012C |
| Typové označenie | AB012C |
| Upevnenie cievky | Skrutka na prsty |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť aktuátora | 9 mm |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 6.3 mm x 0.8 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.062 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.053 Kilogram |
| Objem | 0.087 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423064854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |