Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostat, MBC 8100

061B814166

Teplotný rozsah [°C]: 70 - 120, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Klasifikácia IP krytia: IP65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Dá sa vykonávať servisNie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Height (EF000040)138
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácie2431-1A02000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. teplota snímača [°C]220 °C
Max. teplota snímača [°F]428.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]65 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]2 9/16 in
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pancierovanieáno
Popis výrobkuTermostat
Pripojenie prepúzdro alebo hadicuM 18 x 1.5
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozdiel (FS) [K]5.0 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBC 8100 8000 Temperature Switch
Signál alarmuStúpajúca
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]158 °F
Továrenské nastavenie (FS) [°C]105.0 °C
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluPevná (max. hodnota)
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ továrenského nastaveniaUrčené
Typ výrobkuMBC 8100
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]1/2 x 2 in
Width (EF000008)138
ZariadeniePancierová kapilárna trubica

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.759 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.389 Kilogram
Objem3.48 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423213443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm