Termostat, MBC 8100
061B813266
Teplotný rozsah [°C]: 50 - 100, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Pevný snímač, Klasifikácia IP krytia: IP65
061B813266
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elektrická špec. norma | EN 60947-5 |
| Elektrické pripojenie | Konektor DIN |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia kontaktu | SPDT |
| Funkcia resetovania | Automatický |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kľúč špecifikácie | 2211-1A00160 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max. teplota snímača [°C] | 200 °C |
| Max. teplota snímača [°F] | 392.0 °F |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Min. dĺžka puzdra snímača [mm] | 160 mm |
| Min. dĺžka puzdra snímača [palce] | 6 9/16 in |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Termostat |
| Pripojenie prepúzdro alebo hadicu | M 18 x 1.5 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo vypínačov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Rozdiel (FS) [K] | 4.0 K |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia č. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Štandardné elektrické pripojenie | EN 175301-803-A |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 122 °F |
| Typ nabíjania | Adsorpcia |
| Typ rozdielu | Pevná (max. hodnota) |
| Typ snímača | Pevný snímač |
| Typ výrobku | MBC 8100 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 11 |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [mm] | 13 x 50 mm |
| Veľkosť snímača (Ø x D) [palce] | 1/2 x 2 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.602 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.252 Kilogram |
| Objem | 3.48 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423209569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |