Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostat, MBC 8100

061B810366

Teplotný rozsah [°C]: 50 - 100, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: SPDT, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Klasifikácia IP krytia: IP65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]78 3/4 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuSPDT
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP65
Kľúč špecifikácie2231-1A02000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. teplota snímača [°C]200 °C
Max. teplota snímača [°F]392.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]65 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]2 9/16 in
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Označenie CEYes
Pancierovanieáno
Popis výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie prepúzdro alebo hadicuM 18 x 1.5
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozdiel (FS) [K]4.0 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dokumentácia názov výrobkuMBC 8100 8000 Temperature Switch
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]122 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluPevná (max. hodnota)
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuMBC 8100
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]13 x 50 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]1/2 x 2 in
ZariadeniePancierová kapilárna trubica

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.732 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.362 Kilogram
Objem3.48 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423218738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm