Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS83

060L415766

Teplotný rozsah [°C]: 100 - 200, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Typ snímača: Diaľkovo ovládaná žiarovka, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 5000, Klasifikácia IP krytia: IP67
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: KPS

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka frakcie kap. trubice [palce]196 7/8 in
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]5000 mm
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuPrepínací spínač SPDT zlatý
Funkcia resetovaniaAutomatický
Klasifikácia IP krytiaIP67
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovová káblová priechodka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKPS83 Termostat M/10
Max. teplota snímača [°C]300 °C
Max. teplota snímača [°F]572.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]110 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]4 3/8 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE73170
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSSmernica RoHS ČínaTYSKUL
Označenie CEYes
Pancierovanieáno
Popis výrobkuTermostat
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie prepúzdro alebo hadicuM 18 x 1.5
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]30.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]6.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max]30.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min]6.5 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplotný rozsah [°C] [max.]200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]100 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]212 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaDiaľkovo ovládaná žiarovka
Typ výrobkuKPS83
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]13 x 90 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]1/2 x 3 1/2 in
ZariadeniePancierová kapilárna trubica

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.523 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.523 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.684 Liter
EAN/UPC5702423228591