Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostat, KPS80

060L312666

Teplotný rozsah [°C]: 70 - 120, Funkcia resetovania: Automatický, Funkcia kontaktu: Prepínací spínač SPDT zlatý, Typ snímača: Pevný snímač, Klasifikácia IP krytia: IP67

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Dá sa vykonávať servisNie
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)141
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrická špec. normaEN 60947-5
Elektrické pripojenieVstup kábla upevnený skrutkami
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolácia 400 VStupeň znečistenia: 3Menovité impulzné napätie: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti zapojeniaFlexibilný, ochranné krúžky: 0,5 - 1,5 mm2Flexibilný, bez ochranných krúžkov 0,7 - 2,5 mm2Pevné/spletené: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia kontaktuPrepínací spínač SPDT zlatý
Funkcia resetovaniaAutomatický
Height (EF000040)141
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Klasifikácia IP krytiaIP67
Komentáre k elektrickému pripojeniuKovová káblová priechodka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/8
Max. teplota snímača [°C]220 °C
Max. teplota snímača [°F]428.0 °F
Menovité hodnoty kontaktuAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Min. dĺžka puzdra snímača [mm]75 mm
Min. dĺžka puzdra snímača [palce]3 in
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULE73170
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
Okol. tepl. Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Popis výrobkuTermostat
Pripojenie prepúzdro alebo hadicuM 18 x 1.5
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo vypínačov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Max]18.0 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [°C] [Min]4.5 °C
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Max]18.0 K
Rozd. pri nastavení min. rozsahu [K] [Min]4.5 K
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dokumentácia názov výrobkuKP KPS KPU Thermostat
Štandardné elektrické pripojenieDIN 40430
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]158 °F
Typ nabíjaniaAdsorpcia
Typ rozdieluNastaviteľné
Typ snímačaPevný snímač
Typ výrobkuKPS80
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 13.5
Veľkosť snímača (Ø x D) [mm]13 x 63 mm
Veľkosť snímača (Ø x D) [palce]1/2 x 2 1/2 in
Width (EF000008)141

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.892 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.847 Kilogram
Objem2.518 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423147786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm